피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영 페이지
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영 페이지
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
English
1496476-2
TE Connectivity
Cable Assemblies
Copper Cable Assemblies
Multimedia Cable Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/cable_assemblies/copper_cable_assemblies/multimedia_cable_assemblies/usb_cable_assemblies.prj},{NB=1496476-2},{PN=1496476-2},{SHA256=coMwG9gCtxTk3O9HPM2jflnVNBreksPB8T4GdX1baGM=},{INAME=00069__c2d14964762d22dt2d3d},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242 },{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-1496476-2.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{DESC=STD USB-A TO MINI-B ASSY 1.5M}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
USB Cable Assemblies
Bill of material
1496476-2
Part Number
1496476-2
1496476-2
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
Description
STD USB-A TO MINI-B ASSY 1.5M
STD USB-A TO MINI-B ASSY 1.5M
Assembly Type
USB Mini 5 Pos Plug Type B - USB (Std) Type A
USB Mini 5 Pos Plug Type B - USB (Std) Type A
USB Type
Mini
Mini
Connector Type (End B)
Plug
Plug
Connector Type (End A)
Plug
Plug
Shielded
Yes
Yes
Configuration
Double-Ended
Double-Ended
Number of USB Connectors
2
2
Number of Positions
N/A
N/A
Equalized
No
No
Color
Black
Black
Ferrite Core
Without
Without
Wire Size (AWG)
24, 28
24, 28
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
Footprint by Ultralibrarian