피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영 페이지
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영 페이지
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
English
English
2199055-2
TE Connectivity
Connectors
PCB Connectors
Board-to-Board Connectors
Powered by
CAD모델 선택
{teconnectivity/connectors/pcb_connectors/board_to_board_connectors/compression_headers_and_receptacles.prj},{NB=2199055-2},{PN=2199055-2},{NP=10},{PQ=3800},{SHA256=g1gekzyXI9Uql3djG1MMrpJQjnzsdVXtTX89uauOcvk=},{INAME=00008__c2d21990552d22d42d3d},{CTEPS=CLICK HERE to Contact TE Product Support},{FSCPBN=CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now},{LINKCTEPS=http://www.te.com/usa-en/about-te/connected-world/customer-support.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-cust-supt-link_sma-300_7&elqCampaignId=35242 },{LINKFSCPBN=https://www.te.com/usa-en/product-2199055-2.html?te_bu=Cor&te_type=disp&te_campaign=cdn_glo_cor-cdn-global-disp-prtnr-fy19-cdn-buy-link_sma-300_3&elqCampaignId=35238},{DESC=Tap 10 pos 1.25Pitch 1.2H},{CS=Board-to-Board}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
HELP_VARIABLE
Company
TE Connectivity
Description
Compression Headers & Receptacles
Bill of material
2199055-2
Part Number
2199055-2
2199055-2
Contact TE Product Support
CLICK HERE to Contact TE Product Support
Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
CLICK HERE to Find Specs, Compatible Parts, or Buy Now
Description
Tap 10 pos 1.25Pitch 1.2H
Tap 10 pos 1.25Pitch 1.2H
Number of Positions
10
10
Connector System
Board-to-Board
Operating Temperature Range
-55 – 85
-55 – 85
°C
Operating Temperature Range
-67 – 185
-67 – 185
°F
Sealable
No
Contact Current Rating (Max)
.3
.3
A
Centerline (Pitch)
1.25
1.25
mm
Connector Mounting Type
Board Mount
Circuit Application
Power & Signal
Connector & Contact Terminates To
Printed Circuit Board
Centerline (Pitch)
.049
.049
in
Contact Base Material
Copper Alloy
Copper Alloy
PCB Contact Termination Area Plating Material
Gold Flash
Gold Flash
PCB Mounting Style
Surface Mount
Contact Mating Area Plating Thickness
.1 – .2
.1 – .2
µm
Contact Mating Area Plating Thickness
3.937 – 7.87
3.937 – 7.87
µin
Contact Type
Pin
Contact Mating Area Plating Material
Gold
Height above PC Board
.047
.047
in
Height above PC Board
1.2
1.2
mm
Housing Material
High Temperature Thermoplastic
High Temperature Thermoplastic
Housing Color
Black
Packaging Quantity
3800
3800
Packaging Method
Tape & Reel
Tape & Reel
Connector Style
Plug
Product Type
Connector
Connector Type
Compressive Board-to-Board
임베디드 미리보기 + 생성
프리뷰
CAD 다운로드
3D
Footprint by Ultralibrarian